Les croisillons d'accouplement GN 2240.1 sont conçus comme pièces de rechange ou pièces de réglage des accouplements à clabots en élastomère GN 2240 ou GN 2241.
Le choix de trois croisillons d'accouplement avec différentes valeurs de dureté permet d’adapter de manière optimale les propriétés de l’accouplement aux contraintes spécifiques de l’application.
Spécifications
Polyuréthane thermoplastique (TPU)
résistant aux températures jusqu'à 140 °F (60 °C)
Dureté 80 Shore A, bleuBS 92 Shore A, blancWS 98 Shore A, rougeRS
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.