Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Bore d2 b1 b2 d3 w
Angle
max. Static load
Co (kN) Dynamic load
C (kN)
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.79
0.87
0.98
1.18
1.38
1.57
0.63
0.71
0.87
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
1.81
1.97
2.20
2.60
3.07
3.43
0.31
0.35
0.47
0.55
0.63
0.75
0.83
0.91
0.98
1.10
1.22
1.46
1.69
1.93
0.24
0.27
0.35
0.41
0.47
0.53
0.59
0.65
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
1.38
0.30
0.35
0.41
0.51
0.61
0.66
0.76
0.86
0.96
1.02
1.17
1.37
1.48
1.74
13°
14°
16°
15°
17°
19°
2810 lbf (12.5 kN)
3485 lbf (15.5 kN)
6250 lbf (27.8 kN)
8768 lbf (39 kN)
11982 lbf (53.3 kN)
15692 lbf (69.8 kN)
19738 lbf (87.8 kN)
23897 lbf (106.3 kN)
29270 lbf (130.2 kN)
36419 lbf (162 kN)
45749 lbf (203.5 kN)
63104 lbf (280.7 kN)
77065 lbf (342.8 kN)
111325 lbf (495.2 kN)
1686 lbf (7.5 kN)
2091 lbf (9.3 kN)
3754 lbf (16.7 kN)
5261 lbf (23.4 kN)
7194 lbf (32 kN)
9419 lbf (41.9 kN)
11847 lbf (52.7 kN)
14343 lbf (63.8 kN)
17558 lbf (78.1 kN)
21851 lbf (97.2 kN)
252011 lbf (1121 kN)
37858 lbf (168.4 kN)
46243 lbf (205.7 kN)
66791 lbf (297.1 kN)
5M16LZ8S/K 0.20 0.63 0.31 0.24 0.30 13° 2810 lbf (12.5 kN) 1686 lbf (7.5 kN)
6M18LZ8S/K 0.24 0.71 0.35 0.27 0.35 13° 3485 lbf (15.5 kN) 2091 lbf (9.3 kN)
8M22LZ8S/K 0.31 0.87 0.47 0.35 0.41 14° 6250 lbf (27.8 kN) 3754 lbf (16.7 kN)
10M26LZ8S/K 0.39 1.02 0.55 0.41 0.51 13° 8768 lbf (39 kN) 5261 lbf (23.4 kN)
12M30LZ8S/K 0.47 1.18 0.63 0.47 0.61 13° 11982 lbf (53.3 kN) 7194 lbf (32 kN)
14M34LZ8S/K 0.55 1.34 0.75 0.53 0.66 16° 15692 lbf (69.8 kN) 9419 lbf (41.9 kN)
16M38LZ8S/K 0.63 1.50 0.83 0.59 0.76 15° 19738 lbf (87.8 kN) 11847 lbf (52.7 kN)
18M42LZ8S/K 0.71 1.65 0.91 0.65 0.86 15° 23897 lbf (106.3 kN) 14343 lbf (63.8 kN)
20M46LZ8S/K 0.79 1.81 0.98 0.71 0.96 14° 29270 lbf (130.2 kN) 17558 lbf (78.1 kN)
22M50LZ8S/K 0.87 1.97 1.10 0.79 1.02 15° 36419 lbf (162 kN) 21851 lbf (97.2 kN)
25M56LZ8S/K 0.98 2.20 1.22 0.87 1.17 15° 45749 lbf (203.5 kN) 252011 lbf (1121 kN)
30M66LZ8S/K 1.18 2.60 1.46 0.98 1.37 17° 63104 lbf (280.7 kN) 37858 lbf (168.4 kN)
35M78LZ8S/K 1.38 3.07 1.69 1.10 1.48 19° 77065 lbf (342.8 kN) 46243 lbf (205.7 kN)
40M87LZ8S/K 1.57 3.43 1.93 1.38 1.74 16° 111325 lbf (495.2 kN) 66791 lbf (297.1 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Bore d2 b1 b2 d3 w
Angle
max. Static load
Co (kN) Dynamic load
C (kN)
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.55
0.63
0.71
0.79
0.87
0.98
1.18
1.38
1.57
0.63
0.71
0.87
1.02
1.18
1.34
1.50
1.65
1.81
1.97
2.20
2.60
3.07
3.43
0.31
0.35
0.47
0.55
0.63
0.75
0.83
0.91
0.98
1.10
1.22
1.46
1.69
1.93
0.24
0.27
0.35
0.41
0.47
0.53
0.59
0.65
0.71
0.79
0.87
0.98
1.10
1.38
0.30
0.35
0.41
0.51
0.61
0.66
0.76
0.86
0.96
1.02
1.17
1.37
1.48
1.74
13°
14°
16°
15°
17°
19°
2810 lbf (12.5 kN)
3485 lbf (15.5 kN)
6250 lbf (27.8 kN)
8768 lbf (39 kN)
11982 lbf (53.3 kN)
15692 lbf (69.8 kN)
19738 lbf (87.8 kN)
23897 lbf (106.3 kN)
29270 lbf (130.2 kN)
36419 lbf (162 kN)
45749 lbf (203.5 kN)
63104 lbf (280.7 kN)
77065 lbf (342.8 kN)
111325 lbf (495.2 kN)
1686 lbf (7.5 kN)
2091 lbf (9.3 kN)
3754 lbf (16.7 kN)
5261 lbf (23.4 kN)
7194 lbf (32 kN)
9419 lbf (41.9 kN)
11847 lbf (52.7 kN)
14343 lbf (63.8 kN)
17558 lbf (78.1 kN)
21851 lbf (97.2 kN)
252011 lbf (1121 kN)
37858 lbf (168.4 kN)
46243 lbf (205.7 kN)
66791 lbf (297.1 kN)
0.20 0.63 0.31 0.24 0.30 13° 2810 lbf (12.5 kN) 1686 lbf (7.5 kN)
0.24 0.71 0.35 0.27 0.35 13° 3485 lbf (15.5 kN) 2091 lbf (9.3 kN)
0.31 0.87 0.47 0.35 0.41 14° 6250 lbf (27.8 kN) 3754 lbf (16.7 kN)
0.39 1.02 0.55 0.41 0.51 13° 8768 lbf (39 kN) 5261 lbf (23.4 kN)
0.47 1.18 0.63 0.47 0.61 13° 11982 lbf (53.3 kN) 7194 lbf (32 kN)
0.55 1.34 0.75 0.53 0.66 16° 15692 lbf (69.8 kN) 9419 lbf (41.9 kN)
0.63 1.50 0.83 0.59 0.76 15° 19738 lbf (87.8 kN) 11847 lbf (52.7 kN)
0.71 1.65 0.91 0.65 0.86 15° 23897 lbf (106.3 kN) 14343 lbf (63.8 kN)
0.79 1.81 0.98 0.71 0.96 14° 29270 lbf (130.2 kN) 17558 lbf (78.1 kN)
0.87 1.97 1.10 0.79 1.02 15° 36419 lbf (162 kN) 21851 lbf (97.2 kN)
0.98 2.20 1.22 0.87 1.17 15° 45749 lbf (203.5 kN) 252011 lbf (1121 kN)
1.18 2.60 1.46 0.98 1.37 17° 63104 lbf (280.7 kN) 37858 lbf (168.4 kN)
1.38 3.07 1.69 1.10 1.48 19° 77065 lbf (342.8 kN) 46243 lbf (205.7 kN)
1.57 3.43 1.93 1.38 1.74 16° 111325 lbf (495.2 kN) 66791 lbf (297.1 kN)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Diamètre intérieur d1
Diamètre extérieur d2
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$24.77
In Stock: 10
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $24.77
50 99 $22.71
100 249 $20.65
≥ 250 $18.58
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Inventor 2024
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
Solid Edge 2023
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2015
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION >= 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
SVG
TIFF (2D View)
Tutoriel de téléchargement CAO
VIDEO
À propos des téléchargements CAO