GN 648.8 Rotules radiales Acier

Photo

GN 648.8 Rotules radiales Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification
Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification
GN 648.8 Rotules radiales Type: W - Acier PTFE/acier, à auto-lubrification GN 648.8 Rotules radiales Type: N - Bronze/acier, lubrification possible

Description du produit

Informations

Les rotules radiales GN 648.8 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K.

Ces rotules radiales sont intégrées aux embouts à rotule GN 648.1 et GN 648.2.

Spécifications

Appariements

  • Type N (lubrification possible)
    Douille de palier
    Laiton, CuSn8

Anneau interne
Acier 100 Cr6
durci, rectifié, poli

  • Type W (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Acier zingué
    avec insert PTFE

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 648.8 Rotules radiales schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NBronze/acier, lubrification possible
WAcier PTFE/acier, à auto-lubrification
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.001d2 -0.0004b1 -0.008b2w
Angle de mouvement
0.1970.51180.3150.2413°
0.2360.62990.3540.2713°
0.3150.74800.4720.3514°
0.3940.86610.5510.4113°
0.4721.02360.6300.4713°
0.5511.1024*0.7480.5316°
0.6301.25980.8270.5915°
0.7091.37800.9060.6515°
0.7871.57480.9840.7114°
0.8661.65351.1020.7915°
0.9841.85041.2200.8715°
1.1812.16541.4570.9817°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Diamètre extérieur d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.81
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$13.81
5099$12.66
100249$11.51
≥ 250$10.36
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...