A | Avec goujon fileté |
B | Avec filetage femelle |
d1 | d2 | d3 | e ≈ | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 min. Type A | Type B | l4 | A/F | x décalage max. de l'arbre | charge max. de poussée/traction en kN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | - | 1.65 | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | 1.10 | 1.20 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.39 | 0.02 | 562 lbf (2.5 kN) |
M 8 | - | 1.89 | 0.26 | 0.57 | 0.31 | 0.63 | 1.26 | 1.40 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.67 | 0.51 | 0.03 | 1012 lbf (4.5 kN) |
M 10 | M 10 x 1.25 | 1.97 | 0.26 | 0.75 | 0.35 | 0.67 | 1.34 | 1.69 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.79 | 0.67 | 0.03 | 1461 lbf (6.5 kN) |
M 12 | M 12 x 1.25 | 2.17 | 0.26 | 0.83 | 0.39 | 0.75 | 1.50 | 2.09 | 0.81 | 0.83 | 0.69 | 0.98 | 0.75 | 0.03 | 2248 lbf (10 kN) |
M 16 | M 16 x 1.5 | 2.56 | 0.35 | 1.06 | 0.49 | 0.89 | 1.77 | 2.52 | 0.91 | 0.98 | 0.87 | 1.18 | 0.94 | 0.04 | 4047 lbf (18 kN) |
M 20 | M 20 x 1.5 | 3.15 | 0.43 | 1.34 | 0.67 | 1.10 | 2.20 | 2.91 | 1.02 | 1.14 | 0.98 | 1.38 | 1.18 | 0.04 | 6744 lbf (30 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $93.28 |
50 | 99 | $85.51 |
100 | 249 | $77.74 |
≥ 250 | $69.96 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351