AN 5662 Bouton étoile avec bossage hexagonal en laiton nickelé Type taraudé

Photo

AN 5662 Bouton étoile avec bossage hexagonal en laiton nickelé, de type taraudé

Description du produit

Informations

Les boutons étoile AN 5662 sont généralement utilisés dans des systèmes de convoyage comme poignées pour manipuler et/ou régler les composants. Très utilisé avec des supports de guidage.
Voir également la version AN 5662 avec goujon fileté

Spécifications

Bouton étoile

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Bossage taraudé

  • Laiton
  • Nickelé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 5662 Bouton étoile avec bossage hexagonal en laiton nickelé, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
M
M 6
M 8
M 10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
M

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.71
In Stock: 50
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$5.71
1024$5.24
2549$4.76
≥ 50$4.28
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.198 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

AN 5662-M6AN 5662-M8AN 5662-M10
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.