AN 605 Crampons pour cellule photo-électrique

Photo

AN 605 Crampons pour cellule photo-électrique

Description du produit

Informations

Les crampons AN 605 pour cellule photo-électrique sont généralement montés sur des tiges de réglage et sont très souvent utilisés avec des unités de capteurs à cellule photo-électrique à corps fileté rond
Le capteur est normalement fourni avec deux écrous de fixation. Le corps du capteur avec un écrou est placé dans le trou du crampon puis le second écrou est replacé sur le corps. Le capteur est placé dans la position voulue et les deux écrous sont ensuite serrés pour fixer le capteur sur le crampon.

Spécifications

Crampon

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 605 Crampons pour cellule photo-électrique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Convient aux dimensions rondes
DC
Compatible avec une taille carrée
B 10V 8
B 12V 10
B 14V 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.91
In Stock: 59
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$6.91
1024$6.33
2549$5.76
≥ 50$5.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.