WN 760 Tiges de réglage Inox, de type blanc

Photo

WN 760 Inox, tiges de réglage, type blanc

Description du produit

Informations

Fabriquées aux États-Unis, ces tiges de réglage WN 760 peuvent être utilisées en conjonction avec des blocs transversaux WN 600. Les tiges sont montées dans le bloc transversal, qui permet de les positionner horizontalement et verticalement.

En plus des blocs transversaux, les supports de capteurs et les extrémités des fourches du rail de guidage du convoyeur ne sont que quelques exemples des éléments qui peuvent être montés sur les tiges.

Les tiges de réglage sont généralement utilisées sur les convoyeurs, les systèmes de convoyage et divers types d'équipement dans les industries de l'emballage, pharmaceutique, de l'automatisation et de la manutention.

Spécifications

Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Finition polie


RoHS

Sur demande

Autres tailles

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 760 Inox, tiges de réglage, type blanc schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Diamètre D
Longueur l
D 1/24.00
D 1/26.00
D 1/28.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.41
In Stock: 1339
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.41
5099$3.13
100249$2.85
≥ 250$2.56
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.223 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

WN 760-D1/2-4.00WN 760-D1/2-6.00WN 760-D1/2-8.00