Fabriquées aux États-Unis, ces tiges de réglage WN 764 peuvent être utilisées en conjonction avec des blocs transversaux WN 600.
Les tiges sont montées dans le bloc transversal, qui permet de les positionner horizontalement et verticalement. En plus des blocs transversaux, les supports de capteurs et les extrémités des fourches du rail de guidage du convoyeur ne sont que quelques exemples des éléments qui peuvent être montés sur les tiges.
Les tiges de réglage sont généralement utilisées sur les convoyeurs, les systèmes de convoyage et divers types d'équipement dans les industries de l'emballage, pharmaceutique, de l'automatisation et de la manutention.