Les capuchons GN 963 conviennent à une utilisation avec les équerres GN 960 et GN 961 pour systèmes de profilés. Une fois les équerres montées, les capuchons sont installés grâce à quatre pattes. Ils confèrent à l'équerre un aspect fini et la protègent de la poussière.
Même après une utilisation répétée, les capuchons restent bien en place dans les équerres grâce aux pattes souples encliquetables.
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min
Max
Price
1
24
$0.94
25
49
$0.86
50
99
$0.79
≥ 100
$0.71
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.007 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.