Options de pièce / Tableau
Type
A | Pour montage de capteur |
B | Pour montage de capteur |
C | Avec alésage pour vis à tête fraisée M6 |
D | Pour montage de réflecteur |
E | Pour montage de réflecteur |
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d | Tubes de maintien utilisés |
|
|
0.51 | EN 177.4-13-... |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$4.89
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 9 | $4.89 |
10 | 249 | $4.71 |
250 | 499 | $4.45 |
≥ 500 | | $4.00 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.040 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO