La patte de fixation des embases orientables EN 272.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure.
La bride avec deux ou quatre alésages sert à fixer la noix de serrage.
Les embases orientables EN 272.9 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables EN 276.9, EN 278.9 pour créer des noix de serrage articulées.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.097 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.