GN 197 Supports pour écran Aluminium

Photo

GN 197 Supports pour écran en aluminium

Description du produit

Informations

Les supports pour écran GN 197 ont une configuration de trous conforme à la norme VESA.

Les goujons de raccordement peuvent être combinés à divers composants du programme de raccordement à collier pour réaliser de nombreuses variantes de fixation, de degrés de liberté et d’options de réglage.

Spécifications

Aluminium

  • Plaque de raccordement
    blanc, barattéBL, terre
  • Goujon de raccordement
  • Finition lisse tournée

Vis à tête fraisée DIN 7991
Acier inoxydable
Norme européenne n° 1.4301
(AISI 304)


RoHS

Sur demande

avec configurations de trous supplémentaires conformes à la norme VESA

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 197 Supports pour écran en aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec goujon de raccordement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1m1m2d2l1l2l3l4s
D 182.952.951.183.743.741.810.940.20
D 183.943.941.184.724.721.810.940.20
D 202.952.951.183.743.741.891.020.20
D 203.943.941.184.724.721.891.020.20
D 252.952.951.183.743.742.131.260.20
D 253.943.941.184.724.722.131.260.20
D 302.952.95-3.743.741.57-0.20
D 303.943.94-4.724.721.57-0.20
D 402.952.95-3.743.742.05-0.20
D 403.943.94-4.724.722.05-0.20
D 502.952.95-3.743.742.56-0.20
D 503.943.94-4.724.722.56-0.20

Configuration et prix

3D Product Configurator
Bore diameter d1
Length m1
Length m2
Type

Finition

Exemples d'application

Il est possible de compléter les supports pour moniteurs GN 197 en fonction de vos besoins avec des noix de serrage et des tubes de construction GN 990 pour créer des solutions complètes de montage mural ou au sol. Il est également facile de fixer d'autres accessoires à proximité, comme des claviers ou des scanners manuels.

Application example GN 197
Application examples GN 197

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$38.18
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$38.18
5099$35.00
100249$31.82
≥ 250$28.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.348 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 197-D18-75-75-A-BLGN 197-D18-100-100-A-BLGN 197-D20-75-75-A-BLGN 197-D20-100-100-A-BLGN 197-D25-75-75-A-BLGN 197-D25-100-100-A-BLGN 197-D30-75-75-A-BLGN 197-D30-100-100-A-BLGN 197-D40-75-75-A-BLGN 197-D40-100-100-A-BLGN 197-D50-75-75-A-BLGN 197-D50-100-100-A-BL