GN 278 Noix de serrage orientables Aluminium

Photo

GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: AV - Avec dentelures mâle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: IV - Avec dentelures femelle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: MZ - Avec encoche de centrage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond Type: OZ - Sans encoche de centrage (lisse)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des noix de serrage orientables GN 278 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Les noix de serrage orientables GN 278 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 272, GN 274 ou GN 276 pour créer des noix de serrage articulées.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium
  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL
    Finition grenaillée mate


Alésages de serrage usinés
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, AISI 304

RoHS

Accessoire

Kit de serrage GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 278 Aluminium, noix de serrage orientables, à alésage rond schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OZSans encoche de centrage (lisse)
MZAvec encoche de centrage
AVAvec dentelures mâle
IVAvec dentelures femelle

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
b
Largeur
pivot
d2kl1l2mstz
Screw
location for
screw size
Accessory
Recom lever
GN 911 for
 z
l3
B 201.570.331.573.741.571.690.510.79M8-25--
B 251.570.331.573.741.571.690.510.79M8-252.483.07
B 301.570.331.573.741.571.690.510.79M8-252.483.07
B 402.560.412.565.832.562.760.671.28M10-503.62-
B 422.560.412.565.832.562.760.671.28M10-503.073.62
B 452.560.412.565.832.562.760.671.28M10-503.073.62
B 482.560.412.565.832.562.760.671.28M10-503.073.62
B 502.560.412.565.832.562.760.671.28M10-503.073.62

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Type




N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$24.38
1024$22.35
2549$20.32
≥ 50$18.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.407 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 278-B20-OZ-2-SWGN 278-B20-MZ-2-SWGN 278-B20-AV-2-SWGN 278-B20-IV-2-SWGN 278-B20-OZ-2-BLGN 278-B20-MZ-2-BLGN 278-B20-AV-2-BLGN 278-B20-IV-2-BLGN 278-B25-OZ-2-SWGN 278-B25-MZ-2-SWGN 278-B25-AV-2-SWGN 278-B25-IV-2-SWGN 278-B25-OZ-2-BLGN 278-B25-MZ-2-BLGN 278-B25-AV-2-BLGN 278-B25-IV-2-BLGN 278-B30-OZ-2-SWGN 278-B30-MZ-2-SWGN 278-B30-AV-2-SWGN 278-B30-IV-2-SWGN 278-B30-OZ-2-BLGN 278-B30-MZ-2-BLGN 278-B30-AV-2-BLGN 278-B30-IV-2-BLGN 278-B40-OZ-2-SWGN 278-B40-MZ-2-SWGN 278-B40-AV-2-SWGN 278-B40-IV-2-SWGN 278-B40-OZ-2-BLGN 278-B40-MZ-2-BLGN 278-B40-AV-2-BLGN 278-B40-IV-2-BLGN 278-B42-OZ-2-SWGN 278-B42-MZ-2-SWGN 278-B42-AV-2-SWGN 278-B42-IV-2-SWGN 278-B42-OZ-2-BLGN 278-B42-MZ-2-BLGN 278-B42-AV-2-BLGN 278-B42-IV-2-BLGN 278-B45-OZ-2-SWGN 278-B45-MZ-2-SWGN 278-B45-AV-2-SWGN 278-B45-IV-2-SWGN 278-B45-OZ-2-BLGN 278-B45-MZ-2-BLGN 278-B45-AV-2-BLGN 278-B45-IV-2-BLGN 278-B48-OZ-2-SWGN 278-B48-MZ-2-SWGN 278-B48-AV-2-SWGN 278-B48-IV-2-SWGN 278-B48-OZ-2-BLGN 278-B48-MZ-2-BLGN 278-B48-AV-2-BLGN 278-B48-IV-2-BLGN 278-B50-OZ-2-SWGN 278-B50-MZ-2-SWGN 278-B50-AV-2-SWGN 278-B50-IV-2-SWGN 278-B50-OZ-2-BLGN 278-B50-MZ-2-BLGN 278-B50-AV-2-BLGN 278-B50-IV-2-BL