GN 279 Noix de serrage orientables Aluminium, assemblage divisé, à alésage rond

Photo

GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond Bildzuordnung: V - Carré
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond Bildzuordnung: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des noix de serrage orientables GN 279 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Les noix de serrage orientables GN 279 peuvent être assemblées avec des noix de serrage orientables GN 272, GN 274 ou GN 276 pour créer des noix de serrage articulées.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables comprenant levier, douille entretoise et écrou hexagonal désassemblés. Voir la colonne dans les tableaux pour les numéros de pièce du kit GN 911 approprié.

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL
    Finition grenaillée mate

Alésages de serrage usinés


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous hexagonaux à insert en nylon DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 279 Aluminium, assemblage divisé, noix de serrage orientables, à alésage rond schéma

Options de pièce / Tableau

Type

OZSans encoche de centrage (lisse)

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage

Square
b
Largeur
pivot
d2k
Longueur de serrage
l1l2ms2tz
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for
 z
l3
B 40V 402.560.412.996.562.763.350.671.38M10-603.073.62
B 42-2.560.412.996.562.763.350.671.38M10-603.073.62
B 45V 452.560.412.996.562.763.350.671.38M10-603.073.62
B 48-2.560.412.996.562.763.350.671.38M10-603.073.62
B 50V 502.560.412.996.562.763.350.671.38M10-603.073.62

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Carré s1
Type

N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$57.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$57.38
1024$52.60
2549$47.82
≥ 50$43.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.851 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 279-B40-OZ-2-SWGN 279-B40-OZ-2-BLGN 279-V40-OZ-2-SWGN 279-V40-OZ-2-BLGN 279-B42-OZ-2-SWGN 279-B42-OZ-2-BLGN 279-B45-OZ-2-SWGN 279-B45-OZ-2-BLGN 279-V45-OZ-2-SWGN 279-V45-OZ-2-BLGN 279-B48-OZ-2-SWGN 279-B48-OZ-2-BLGN 279-B50-OZ-2-SWGN 279-B50-OZ-2-BLGN 279-V50-OZ-2-SWGN 279-V50-OZ-2-BL