Les noix de serrage articulées GN 286 sont un assemblage de deux noix de serrage orientables GN 276. Pour le type avec réglage continu (Type S), des noix de serrage orientables avec une encoche de centrage sont utilisées. Comme les noix de serrage orientables ont une largeur de pivot "b" identique, tous les alésages "d1/d2" peuvent être combinés selon les besoins.
L'alésage de serrage est usiné et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.
Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.
Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.948 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.