GN 288 Noix de serrage articulées Aluminium

Photo

GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond Type: S - Réglage sans encoche
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Type: S - Réglage sans encoche
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond Type: S - Réglage sans encoche
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond Type: S - Réglage sans encoche
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond Type: T - Réglage par division de 15° (dentelures)
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond Type: T - Réglage par division de 15° (dentelures)
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les noix de serrage articulées GN 288 sont un assemblage des noix de serrage orientables GN 276 et GN 278. Pour le type avec réglage continu (Type S), des noix de serrage orientables avec une encoche de centrage sont utilisées. Comme les noix de serrage orientables ont une largeur de pivot "b" identique, tous les alésages "d1/d2" peuvent être combinés selon les besoins.

L'alésage de serrage est usiné et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Le kit de serrage GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium

  • fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL
    finition grenaillée mate


Alésages de serrage usinés


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Sur demande

tous les alésages "d1/d2" peuvent être combinés selon les besoins

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 288 Aluminium, noix de serrage articulées, à alésage rond schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SRéglage sans encoche
TRéglage par division de 15° (dentelures)

N° d'identification

2Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
b
Largeur
pivot
k1k2l1l2l3m1m2z1
Screw
locations for
screw size
z2
Screw
location for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for
 z1
l4


for z2
l4
B 20B 201.571.671.575.792.051.571.692.83M8-25M8-30--2.483.07
B 25B 251.571.671.575.792.051.571.692.83M8-25M8-302.483.072.483.07
B 30B 301.571.671.575.792.051.571.692.83M8-25M8-302.483.072.483.07
B 40B 402.562.912.569.063.052.562.764.53M10-50M10-55--3.073.62
B 42B 422.562.912.569.063.052.562.764.53M10-50M10-55--3.073.62
B 45B 452.562.912.569.063.052.562.764.53M10-50M10-553.073.623.073.62
B 48B 482.562.912.569.063.052.562.764.53M10-50M10-553.073.623.073.62
B 50B 502.562.912.569.063.052.562.764.53M10-50M10-553.073.623.073.62

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Alésage d2
Type


N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$54.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$54.53
1024$49.98
2549$45.44
≥ 50$40.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.903 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 288-B20-B20-S-2-SWGN 288-B20-B20-T-2-SWGN 288-B20-B20-S-2-BLGN 288-B20-B20-T-2-BLGN 288-B20-B25-S-2-SWGN 288-B20-B25-T-2-SWGN 288-B20-B25-S-2-BLGN 288-B20-B25-T-2-BLGN 288-B20-B30-S-2-SWGN 288-B20-B30-T-2-SWGN 288-B20-B30-S-2-BLGN 288-B20-B30-T-2-BLGN 288-B25-B20-S-2-SWGN 288-B25-B20-T-2-SWGN 288-B25-B20-S-2-BLGN 288-B25-B20-T-2-BLGN 288-B25-B25-S-2-SWGN 288-B25-B25-T-2-SWGN 288-B25-B25-S-2-BLGN 288-B25-B25-T-2-BLGN 288-B25-B30-S-2-SWGN 288-B25-B30-T-2-SWGN 288-B25-B30-S-2-BLGN 288-B25-B30-T-2-BLGN 288-B30-B20-S-2-SWGN 288-B30-B20-T-2-SWGN 288-B30-B20-S-2-BLGN 288-B30-B20-T-2-BLGN 288-B30-B25-S-2-SWGN 288-B30-B25-T-2-SWGN 288-B30-B25-S-2-BLGN 288-B30-B25-T-2-BLGN 288-B30-B30-S-2-SWGN 288-B30-B30-T-2-SWGN 288-B30-B30-S-2-BLGN 288-B30-B30-T-2-BLGN 288-B40-B40-S-2-SWGN 288-B40-B40-T-2-SWGN 288-B40-B40-S-2-BLGN 288-B40-B40-T-2-BLGN 288-B40-B42-S-2-SWGN 288-B40-B42-T-2-SWGN 288-B40-B42-S-2-BLGN 288-B40-B42-T-2-BLGN 288-B40-B45-S-2-SWGN 288-B40-B45-T-2-SWGN 288-B40-B45-S-2-BLGN 288-B40-B45-T-2-BLGN 288-B40-B48-S-2-SWGN 288-B40-B48-T-2-SWGN 288-B40-B48-S-2-BLGN 288-B40-B48-T-2-BLGN 288-B40-B50-S-2-SWGN 288-B40-B50-T-2-SWGN 288-B40-B50-S-2-BLGN 288-B40-B50-T-2-BLGN 288-B42-B40-S-2-SWGN 288-B42-B40-T-2-SWGN 288-B42-B40-S-2-BLGN 288-B42-B40-T-2-BLGN 288-B42-B42-S-2-SWGN 288-B42-B42-T-2-SWGN 288-B42-B42-S-2-BLGN 288-B42-B42-T-2-BLGN 288-B42-B45-S-2-SWGN 288-B42-B45-T-2-SWGN 288-B42-B45-S-2-BLGN 288-B42-B45-T-2-BLGN 288-B42-B48-S-2-SWGN 288-B42-B48-T-2-SWGN 288-B42-B48-S-2-BLGN 288-B42-B48-T-2-BLGN 288-B42-B50-S-2-SWGN 288-B42-B50-T-2-SWGN 288-B42-B50-S-2-BLGN 288-B42-B50-T-2-BLGN 288-B45-B40-S-2-SWGN 288-B45-B40-T-2-SWGN 288-B45-B40-S-2-BLGN 288-B45-B40-T-2-BLGN 288-B45-B42-S-2-SWGN 288-B45-B42-T-2-SWGN 288-B45-B42-S-2-BLGN 288-B45-B42-T-2-BLGN 288-B45-B45-S-2-SWGN 288-B45-B45-T-2-SWGN 288-B45-B45-S-2-BLGN 288-B45-B45-T-2-BLGN 288-B45-B48-S-2-SWGN 288-B45-B48-T-2-SWGN 288-B45-B48-S-2-BLGN 288-B45-B48-T-2-BLGN 288-B45-B50-S-2-SWGN 288-B45-B50-T-2-SWGN 288-B45-B50-S-2-BLGN 288-B45-B50-T-2-BLGN 288-B48-B40-S-2-SWGN 288-B48-B40-T-2-SWGN 288-B48-B40-S-2-BLGN 288-B48-B40-T-2-BLGN 288-B48-B42-S-2-SWGN 288-B48-B42-T-2-SWGN 288-B48-B42-S-2-BLGN 288-B48-B42-T-2-BLGN 288-B48-B45-S-2-SWGN 288-B48-B45-T-2-SWGN 288-B48-B45-S-2-BLGN 288-B48-B45-T-2-BLGN 288-B48-B48-S-2-SWGN 288-B48-B48-T-2-SWGN 288-B48-B48-S-2-BLGN 288-B48-B48-T-2-BLGN 288-B48-B50-S-2-SWGN 288-B48-B50-T-2-SWGN 288-B48-B50-S-2-BLGN 288-B48-B50-T-2-BLGN 288-B50-B40-S-2-SWGN 288-B50-B40-T-2-SWGN 288-B50-B40-S-2-BLGN 288-B50-B40-T-2-BLGN 288-B50-B42-S-2-SWGN 288-B50-B42-T-2-SWGN 288-B50-B42-S-2-BLGN 288-B50-B42-T-2-BLGN 288-B50-B45-S-2-SWGN 288-B50-B45-T-2-SWGN 288-B50-B45-S-2-BLGN 288-B50-B45-T-2-BLGN 288-B50-B48-S-2-SWGN 288-B50-B48-T-2-SWGN 288-B50-B48-S-2-BLGN 288-B50-B48-T-2-BLGN 288-B50-B50-S-2-SWGN 288-B50-B50-T-2-SWGN 288-B50-B50-S-2-BLGN 288-B50-B50-T-2-BL