Les manettes indexables GN 911 remplacent les vis à tête cylindrique DIN 912 des noix de serrage et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire en inox.
Le tableau des dimensions des noix de serrage et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire montre la manette correspondante pour chaque emplacement de vis.
Spécifications
Corps de manette
Zinc moulé sous pression
Fini poudré Argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.090 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.