EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail Plastique

Photo

EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition brillante
ELESA original design
code: MSR.
Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition brillante
EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DSW - Noir, RAL 9005, finition brillante EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition brillante EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition brillante EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition brillante EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition brillante

Description du produit

Informations

Avec la fixation universelle de maintien et de positionnement de travail EN 177, le bloc de préhension de travail EN 177.1 peut être rapidement pivoté en toute sécurité dans la position souhaitée. Le tube de maintien réglable fixé sur le socle comporte onze positions d'indexation.

Avec seulement une vis de serrage (à 6 pans creux) chacun, le socle, la pièce transversale et le bloc de préhension de travail EN 177.1 peuvent être fixés sur les tubes de maintien dans la position souhaitée.

Le profil cannelé du tube de maintien empêche tout mouvement inopiné indépendant du couple de serrage de la vis de serrage.

Spécifications

Blocs de préhension de travail
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Socle / pièce transversale
Plastique
Noir, finition mate
Couleur du capuchon:
Noir, RAL 9005, finition brillanteDSWDSW
Orange, RAL 2004, finition brillanteDORDOR
Gris, RAL 7035, finition brillanteDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition brillanteDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition brillanteDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition brillanteDRTDRT
Pièce de traverse
Plastique
  • Renforcé de fibre de verre
  • Noir, finition mate

Tube de maintien
  • Aluminium, blanc
  • Couleur du capuchon
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)
    Noir, finition mate

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
EN 177 Fixations universelles de maintien et de positionnement de travail en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1l2
0.513.944.576.548.5010.4712.44
0.515.914.576.548.5010.4712.44
0.517.874.576.548.5010.4712.44
0.519.844.576.548.5010.4712.44
0.5111.814.576.548.5010.4712.44

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Hauteur l2
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.00
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$17.00
799$16.38
100249$15.46
≥ 250$13.91
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.186 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 177-13-100-116-DSWEN 177-13-100-116-DOREN 177-13-100-116-DGREN 177-13-100-116-DGBEN 177-13-100-116-DBLEN 177-13-100-116-DRTEN 177-13-100-166-DSWEN 177-13-100-166-DOREN 177-13-100-166-DGREN 177-13-100-166-DGBEN 177-13-100-166-DBLEN 177-13-100-166-DRTEN 177-13-100-216-DSWEN 177-13-100-216-DOREN 177-13-100-216-DGREN 177-13-100-216-DGBEN 177-13-100-216-DBLEN 177-13-100-216-DRTEN 177-13-100-266-DSWEN 177-13-100-266-DOREN 177-13-100-266-DGREN 177-13-100-266-DGBEN 177-13-100-266-DBLEN 177-13-100-266-DRTEN 177-13-100-316-DSWEN 177-13-100-316-DOREN 177-13-100-316-DGREN 177-13-100-316-DGBEN 177-13-100-316-DBLEN 177-13-100-316-DRTEN 177-13-150-116-DSWEN 177-13-150-116-DOREN 177-13-150-116-DGREN 177-13-150-116-DGBEN 177-13-150-116-DBLEN 177-13-150-116-DRTEN 177-13-150-166-DSWEN 177-13-150-166-DOREN 177-13-150-166-DGREN 177-13-150-166-DGBEN 177-13-150-166-DBLEN 177-13-150-166-DRTEN 177-13-150-216-DSWEN 177-13-150-216-DOREN 177-13-150-216-DGREN 177-13-150-216-DGBEN 177-13-150-216-DBLEN 177-13-150-216-DRTEN 177-13-150-266-DSWEN 177-13-150-266-DOREN 177-13-150-266-DGREN 177-13-150-266-DGBEN 177-13-150-266-DBLEN 177-13-150-266-DRTEN 177-13-150-316-DSWEN 177-13-150-316-DOREN 177-13-150-316-DGREN 177-13-150-316-DGBEN 177-13-150-316-DBLEN 177-13-150-316-DRTEN 177-13-200-116-DSWEN 177-13-200-116-DOREN 177-13-200-116-DGREN 177-13-200-116-DGBEN 177-13-200-116-DBLEN 177-13-200-116-DRTEN 177-13-200-166-DSWEN 177-13-200-166-DOREN 177-13-200-166-DGREN 177-13-200-166-DGBEN 177-13-200-166-DBLEN 177-13-200-166-DRTEN 177-13-200-216-DSWEN 177-13-200-216-DOREN 177-13-200-216-DGREN 177-13-200-216-DGBEN 177-13-200-216-DBLEN 177-13-200-216-DRTEN 177-13-200-266-DSWEN 177-13-200-266-DOREN 177-13-200-266-DGREN 177-13-200-266-DGBEN 177-13-200-266-DBLEN 177-13-200-266-DRTEN 177-13-200-316-DSWEN 177-13-200-316-DOREN 177-13-200-316-DGREN 177-13-200-316-DGBEN 177-13-200-316-DBLEN 177-13-200-316-DRTEN 177-13-250-116-DSWEN 177-13-250-116-DOREN 177-13-250-116-DGREN 177-13-250-116-DGBEN 177-13-250-116-DBLEN 177-13-250-116-DRTEN 177-13-250-166-DSWEN 177-13-250-166-DOREN 177-13-250-166-DGREN 177-13-250-166-DGBEN 177-13-250-166-DBLEN 177-13-250-166-DRTEN 177-13-250-216-DSWEN 177-13-250-216-DOREN 177-13-250-216-DGREN 177-13-250-216-DGBEN 177-13-250-216-DBLEN 177-13-250-216-DRTEN 177-13-250-266-DSWEN 177-13-250-266-DOREN 177-13-250-266-DGREN 177-13-250-266-DGBEN 177-13-250-266-DBLEN 177-13-250-266-DRTEN 177-13-250-316-DSWEN 177-13-250-316-DOREN 177-13-250-316-DGREN 177-13-250-316-DGBEN 177-13-250-316-DBLEN 177-13-250-316-DRTEN 177-13-300-116-DSWEN 177-13-300-116-DOREN 177-13-300-116-DGREN 177-13-300-116-DGBEN 177-13-300-116-DBLEN 177-13-300-116-DRTEN 177-13-300-166-DSWEN 177-13-300-166-DOREN 177-13-300-166-DGREN 177-13-300-166-DGBEN 177-13-300-166-DBLEN 177-13-300-166-DRTEN 177-13-300-216-DSWEN 177-13-300-216-DOREN 177-13-300-216-DGREN 177-13-300-216-DGBEN 177-13-300-216-DBLEN 177-13-300-216-DRTEN 177-13-300-266-DSWEN 177-13-300-266-DOREN 177-13-300-266-DGREN 177-13-300-266-DGBEN 177-13-300-266-DBLEN 177-13-300-266-DRTEN 177-13-300-316-DSWEN 177-13-300-316-DOREN 177-13-300-316-DGREN 177-13-300-316-DGBEN 177-13-300-316-DBLEN 177-13-300-316-DRT