Les noix de serrage orientables articulées GN 482 peuvent être combinées à des noix de serrage orientables en T articulées GN 483 et à des noix de serrage taraudées articulées GN 484 de dimensions k (noix de serrage articulée) identiques. GN 511,1 les kits de serrage avec vis à tête cylindrique (type S) et manette indexable (K) sont disponibles pour cette combinaison.
De même, la vis de serrage d4 qui est une vis à tête cylindrique avec un retrait hexagonal DIN 912 dans la conception standard peut être remplacée par le kit de serrage GN 511.
Spécifications
Aluminium
Finition mate au tonneauMT
Noire finition anodiséeELS
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
Q
Alésage de serrage transversal par rapport à l'axe pivotant
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.