Les noix de serrage taraudées GN 484 sont conçues essentiellement pour le montage des équerres de montage GN 479 et des plaques de retenue GN 479.1. Elles sont munies d'un filetage central et pour la taille avec k = 20 et plus, d'un modèle d'alésage supplémentaire 4 x M4.
En utilisant les noix de serrage orientables GN 482 et les noix de serrage orientables en T GN 483 de dimensions k identiques, les noix de serrage taraudées GN 484 peuvent être facilement combinées en noix de serrage orientables articulées. Les kits de serrage GN 511.1 avec vis de type S) et manette indexable de type k sont disponibles à cet effet (description, voir le tableau des dimensions).
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.027 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.