AN 354 Raccords d'extension de tube Pour tubes ronds de 38 mm de diamètre extérieur x 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Photo

AN 354 Raccords d'extension de tube pour tubes ronds de 38 mm de diamètre extérieur x 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Description du produit

Informations

Les raccords d'extension de tube AN 354 sont généralement utilisés en conjonction avec des tubes en aluminium, en acier plaqué et en inox pour relier des tubes entre eux au moyen de boulons. Les différentes tailles permettent de raccorder des tubes de 38 mm avec des tubes de 38, 48 ou 60 mm de diamètre.

Spécifications

Raccords d'extension de tube

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
AN 354 Raccords d'extension de tube pour tubes ronds de 38 mm de diamètre extérieur x 1,5 mm d'épaisseur de paroi. schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Taille de tube
d2
S'adapte aux tailles de tube
1.501.501.892.36

Configuration et prix

d1
d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.93
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$13.93
1024$12.77
2549$11.61
≥ 50$10.44
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.154 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.