AN 115 Socles de support de bipode

Photo

AN 115 Socles de support de bipode

Description du produit

Informations

Les socles de support de bipode AN 115 sont généralement utilisés en conjonction avec des tubes en aluminium, en acier plaqué ou en inox, et des supports de montage latéraux AN 200 ou AN 205 ou des socles de support AN 300 ou AN 305.
Différents pieds de machine ou roulettes utilisables avec ces socles de support de bipode sont présentés dans les sections 7 et 14.

Spécifications

Socle de support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Inserts taraudés pour pieds de machine

  • Laiton nickelé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 115 Socles de support de bipode schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Diamètre extérieur de tube
d1 *
Taille du tuyau (pouces)
FHFS
1.671 1/4"2698 lbf (12000 N)1798 lbf (8000 N)
1.901 1/2"2698 lbf (12000 N)1911 lbf (8500 N)
2.00
2698 lbf (12000 N)2023 lbf (9000 N)
2.372"2698 lbf (12000 N)2248 lbf (10000 N)
* Les dimensions des tuyaux indiquées sont des dimensions nominales (NPS). Elles diffèrent de celles des tubes indiquées avec les dimensions du diamètre extérieur. Les dimensions des tuyaux sont généralement indiquées avec les dimensions intérieures.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$50.83
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$50.83
1024$46.60
2549$42.36
≥ 50$38.12
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 2.270 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.