AN 200 Supports de montage latéraux

Photo

AN 200 Supports de montage latéraux

Description du produit

Informations

Les supports de montage latéraux AN 200 sont généralement utilisés en conjonction avec des bipodes ou des trépieds et des tubes en aluminium, en acier plaqué ou en inox, pour fournir un support aux côtés des unités de transport où il peut y avoir des courroies ou des chaînes exposées en haut ou en bas de l'unité.

Spécifications

Support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 200 Supports de montage latéraux schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Diamètre extérieur de tube (mm)
Fits*
Taille du tuyau (pouces)
FT
N (Newtons)
D 48.31 1/2"899 lbf (4000 N)
D 60.32"899 lbf (4000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.07
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$26.07
1024$23.90
2549$21.73
≥ 50$19.55
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.278 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.