Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d1 | d2 | l1 | l4 | m1 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
A8360501 | 1.90 | 1.90 | 4.72 | 5.02 | 3.15 | 3.94 |
A8360530 | 2.37 | 2.37 | 5.35 | 5.55 | 3.62 | 4.33 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 | d2 | l1 | l4 | m1 | m2 |
|
|
|
|
|
|
1.90 | 1.90 | 4.72 | 5.02 | 3.15 | 3.94 |
2.37 | 2.37 | 5.35 | 5.55 | 3.62 | 4.33 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$57.32
In Stock: 15
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 9 | $57.32 |
10 | 24 | $52.55 |
25 | 49 | $47.77 |
≥ 50 | | $42.99 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.146 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO