GN 9234 Volants Aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires

Photo

GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - Sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100
Type: A - Sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d2: 80...100
GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - Sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - Sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - Sans poignée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 50...63 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - Avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - Avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 50...63 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: R - Avec poignée tournante
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: RU - Avec poignée tournante éclipsable
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 125...160 GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: RU - Avec poignée tournante éclipsable
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d<sub>2</sub>: 80...100

Description du produit

Informations

Destinés à être utilisés avec des actionneurs linéaires, les volants GN 9234 sont conçus comme des volants pleins ou à bras, selon leur taille.

Le couple appliqué est transmis au moyen d'une clavette parallèle et le volant est fixé axialement à l'aide de la vis de pression fournie. Les volants peuvent être commandés sans poignées, avec poignées tournantes ou avec poignées tournantes éclipsables.

Spécifications

Aluminium moulé sous pression

  • Moyeu usiné
  • Jante tournée
  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Tolérance de concentricité et de battement axial
de la jante < 0.4



RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9234 Volants en aluminium moulé sous pression, fini poudré, pour actionneurs linéaires schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans poignée
RAvec poignée tournante
RUAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø Actionneur linéaire
d2
Volant plein

Volant à bras
d3 +0.001
Alésage
l1l2l3l4Ø
Poignées tournantes
GN 599.5
Ø
Poignées tournantes
GN 599.5
Ø
Poignées tournantes
GN 599.5
0.71*1.97-0.2361.020.79--0.51--
0.71*3.15-0.2361.021.71---0.63-
1.18*2.48-0.3151.060.79--0.51--
1.183.94-0.3151.182.281.542.22-0.710.71
1.573.94-0.4721.182.281.542.22-0.710.71
1.57-4.920.4721.322.421.772.38-0.870.87
1.97-5.510.4721.443.011.852.97-0.940.94
2.36-6.300.5511.563.011.892.97-0.940.94
* Uniquement disponible pour le type A et R

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1 (l'actionneur linéaire)
Diamètre d2 (Volant plein)
Diamètre d2 (Volant à bras)
Type



Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$40.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$40.06
2549$36.72
5099$33.39
≥ 100$30.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.291 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...