GN 509.10 Billes porteuses Inox, avec collier, avec roulement à friction

Photo

GN 509.10 Billes porteuses en inox, avec collier, avec roulement à friction
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les billes porteuses GN 509.10 sont destinées à la création de mécanismes et de dispositifs. Le roulement à friction de la bille assure un déplacement et une rotation des pièces dans toutes les directions avec un minimum de frottement.

Il est recommandé de prévoir une tolérance H7 au niveau du trou de positionnement d2.

Spécifications

Logement
InoxNI AISI 303


Bille
Inox AISI 420C, durci


Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement
-58 °F à +194 °F (-50 °C à +90 °C)


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 509.10 Billes porteuses en inox, avec collier, avec roulement à friction schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailled1
Bille
d2d3h1h2h3Charge Co
60.260.390.510.310.130.05261 lbf (1161 N)
80.330.500.670.310.180.07446 lbf (1986 N)

Configuration et prix

Taille
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.43
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.43
5099$15.06
100249$13.70
≥ 250$12.33
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 509.10-6-NIGN 509.10-8-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...