GN 509.11 Billes porteuses Acier / inox, avec filetage externe, avec roulement à friction

Photo

GN 509.11 Billes porteuses en acier / inox, avec filetage externe, avec roulement à friction Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
GN 509.11 Billes porteuses en acier / inox, avec filetage externe, avec roulement à friction Matériau: NI - Inox GN 509.11 Billes porteuses en acier / inox, avec filetage externe, avec roulement à friction Matériau: ST - Acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les billes porteuses GN 509.11 sont destinées à la création de mécanismes et de dispositifs. Le roulement à friction de la bille assure un déplacement et une rotation des pièces dans toutes les directions avec un minimum de frottement.

La position des billes porteuses peut être réglée dans le sens axial à l'aide du filetage externe.

Spécifications

Logement

  • AcierST,  finition noirci
  • InoxNI AISI 303

Bille

  • Acier AISI 52100, durci (pour ST)
  • Inox AISI 420C, durci (pour NI)

Roulement à friction
Plastique
Température de fonctionnement
-58 °F à +194 °F (-50 °C à +90 °C)


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 509.11 Billes porteuses en acier / inox, avec filetage externe, avec roulement à friction schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailled1Longueur ld2
Bille
A/FCharge C0Couple de serrage maxi
en Nm
2M 60.310.630.101.538.67 lbf (172 N)0.11
3M 80.390.790.141.575.54 lbf (336 N)0.28
4M 100.470.980.182125 lbf (556 N)0.58
6M 120.631.380.262.5261 lbf (1161 N)1.44
8M 160.791.970.333446 lbf (1986 N)3.21

Configuration et prix

Taille
Filetage d1
Longueur l
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.83
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.83
5099$16.34
100249$14.86
≥ 250$13.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 509.11-2-M6-8-STGN 509.11-2-M6-8-NIGN 509.11-2-M6-16-STGN 509.11-2-M6-16-NIGN 509.11-3-M8-10-STGN 509.11-3-M8-10-NIGN 509.11-3-M8-20-STGN 509.11-3-M8-20-NIGN 509.11-4-M10-12-STGN 509.11-4-M10-12-NIGN 509.11-4-M10-25-STGN 509.11-4-M10-25-NIGN 509.11-6-M12-16-STGN 509.11-6-M12-16-NIGN 509.11-6-M12-35-STGN 509.11-6-M12-35-NIGN 509.11-8-M16-20-STGN 509.11-8-M16-20-NIGN 509.11-8-M16-50-STGN 509.11-8-M16-50-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...