AN 819 Guides à rouleaux de 96 mm Stainless Steel, 96 mm Width

Photo

AN 819 Guides à rouleaux de 96 mm

Description du produit

Informations

Les guides à rouleaux AN 819 sont placés entre des rails de guidage et permettent de déplacer rapidement le produit lorsqu'il traverse le système de convoyage.
Voir aussi des guides à rouleaux dans des largeurs différentes :
AN 815, Guides à rouleaux de 45 mm
AN 817, Guides à rouleaux de 70 mm
AN 821, Guides à rouleaux de 120 mm

Spécifications

Supports et goupilles
Inox, norme européenne n° 1.4301 (Norme américaine série 304)
Galets
Résine plastique acétal


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
AN 819 Guides à rouleaux de 96 mm schéma

Options de pièce / Tableau

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
WidthL
3.7839.37
3.7878.74
3.78118.11

Configuration et prix

Width
L

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$293.03
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$293.03
1024$268.61
2549$244.20
≥ 50$219.78
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 10.141 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.