Le connecteur GN 646.6 (Type C) peut être utilisé pour créer des extensions de profilés de support plus longs. Assemblés avec deux vis à chaque extrémité de profilé, les profilés de support sont interconnectés sans matériel de serrage supplémentaire comme indiqué sur le dessin. Le point de connexion ne peut pas support de poids et doit être pris en charge par en-dessous.
Les embouts (Type E) sont les composants de finition d'extrémité préférés pour le galet ou les rails à billes. Ils couvrent également les bords tranchants des profilés de support afin de créer un look propre, sécurisé et fini.
Deux vis à tête tronconique à fente ISO7049-ST2 9x13 pour le montage des connecteurs et les embouts sont inclus.