GN 1426 Glissières télescopiques Acier, avec extension totale sur les deux côtés, capacité de charge jusqu'à 310 lbf

Photo

GN 1426 Glissières télescopiques en acier, avec extension totale sur les deux côtés, capacité de charge jusqu'à 310 lbf

Description du produit

Informations

Les glissières télescopiques GN 1426 sont installés verticalement et par paires. La conception spéciale permet d'atteindre une course ≈ 100 % de la longueur nominale l1 sur les deux côtés (extension totale sur les deux côtés). Cela permet notamment de réaliser des applications de chargement sur les deux côtés d'un tiroir. Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière au niveau des positions finales avant. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes se produisent dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Ils peuvent être installés à gauche ou à droite sur l'extension en raison de la conception. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, finition passivée bleueZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Butée en caoutchouc
Plastique / Élastomère


Température de fonctionnement -4 °F à 212 °F (-20 °C à 100 °C)


RoHS

Sur demande

Longueurs et espacements de trous supplémentaires
Autres options de fixation
Autres surfaces
Avec support

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1426 Glissières télescopiques en acier, avec extension totale sur les deux côtés, capacité de charge jusqu'à 310 lbf schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec butée en caoutchouc

N° d'identification

2Fixation à l'aide de trous fraisés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2 +0.16 / -0.16
Course
l3Fs par paire
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
19.6919.8038.92256 lbf (1140 N)171 lbf (760 N)
23.6223.9046.95268 lbf (1190 N)178 lbf (790 N)
27.5627.9954.98294 lbf (1310 N)196 lbf (870 N)
31.5032.0963.01310 lbf (1380 N)207 lbf (920 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Drawing mounting holes outer slide GN 1424
Afficher / Masquer colonnes
l1a1a2
50064192
60080240
70096288
800112336

Trous de fixation - glissière intérieure

Drawing mounting holes inner slides GN 1424
Afficher / Masquer colonnes
l1i1i2
50064192
60080240
70096288
800112336

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage:

Désignation - standard
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 5
Taille 5

Glissière intérieure
M 4
Taille 4 / 4.5

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes:

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$191.56
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$191.56
59$175.59
1024$159.63
≥ 25$143.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 6.084 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...