Les glissières GN 2402 sans extension sont également connus comme paliers mobiles linéaires Ils sont utilisés par exemple pour des tiroirs de rangement et des portes coulissantes ou dans la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement coulissant dans un sens linéaire.
La distance de coulissement du galet dépend de la longueur du rail l1 (sans éléments d'extension).
Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de glissement maximale ; les supports du rail ont été conçus pour empêcher l'extraction accidentelle du galet.
Spécifications
Rail et galet
Acier avec traitement thermique
zingué, finition passivée bleue
chemins de roulement trempés
Billes
Roulement anti-friction, acier durci
Cage à billes
Acier zingué
RoHS
Sur demande
Autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (alésage, distances de début et de fin)
Plusieurs glissières, cages spéciales
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.502 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.