GN 2404 Glissières télescopiques Acier, avec extension partielle

Photo

GN 2404 Glissières télescopique, avec extension partielle

Description du produit

Informations

Les glissières télescopique GN 2404 avec extension partielle sont utilisés par exemple pour des tiroirs de rangement et des portes coulissantes, ou dans la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement coulissant dans un sens linéaire.

Si la vis de support est retirée sur les deux côtés, la distance de coulissement est prolongée de la longueur du rail plus une distance supplémentaire d'un peu plus de la moitié de la longueur du rail.

Les éléments extérieurs doivent limiter la distance de glissement maximale; les supports du rail ont été conçus pour empêcher L'extraction accidentelle du galet du rail.

Spécifications

Rail et galet
Acier avec traitement thermique

  • Zingué, finition passivée bleue
  • Chemins de roulement trempés

Billes
Roulement anti-friction, acier durci


Cage à billes
Acier zingué


RoHS

Sur demande

Autres longueurs (sur la base des dimensions de la grille des longueurs standard de 80 mm)
Longueurs spéciales (entre alésages d2, distances début et fin)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2404 Glissières télescopique, avec extension partielle schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1l1 - l2
Longueur - Course
b1b2d1
Filetage
d2st
1.10130 - 74210 - 116290 - 148370 - 190450 - 232530 - 2740.480.51M 50.220.160.28
1.38290 - 159370 - 203450 - 247530 - 279610 - 323690 - 3670.650.67M 60.260.140.39
1.69370 - 208450 - 243530 - 278610 - 313690 - 363770 - 3980.830.87M 80.330.180.53

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1

Capacité de charge statique

Afficher / Masquer colonnes
N° de code
GN 2404
Capacité de chargeCorad


Coax
Couples de charge admissibles
Mx in Nm



My in Nm



Mz in Nm
-28-130145 lbf (645 N)102 lbf (452 N)302317
-28-210262 lbf (1165 N)183 lbf (816 N)866027
-28-290453 lbf (2015 N)317 lbf (1410 N)19013541
-28-370571 lbf (2540 N)400 lbf (1780 N)30921552
-28-450689 lbf (3065 N)482 lbf (2145 N)54031664
-28-530808 lbf (3595 N)565 lbf (2515 N)62543574
-35-290472 lbf (2100 N)330 lbf (1470 N)21815556
-35-370604 lbf (2685 N)423 lbf (1880 N)34824769
-35-450735 lbf (3270 N)514 lbf (2285 N)51536580
-35-530978 lbf (4350 N)685 lbf (3045 N)787553101
-35-6101108 lbf (4930 N)776 lbf (3450 N)1025722113
-35-6901239 lbf (5510 N)868 lbf (3860 N)1295914125
-43-370796 lbf (3540 N)558 lbf (2480 N)444313119
-43-4501103 lbf (4905 N)772 lbf (3435 N)735514151
-43-5301417 lbf (6305 N)993 lbf (4415 N)1090766184
-43-6101737 lbf (7725 N)1216 lbf (5410 N)15251065210
-43-6901840 lbf (8185 N)1288 lbf (5730 N)18501295240
-43-7702133 lbf (9490 N)1468 lbf (6530 N)24051685273

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$162.60
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$162.60
59$149.05
1024$135.50
≥ 25$121.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.639 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...