GN 2498 Balais Plastique, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492

Photo

GN 2498 Balais en plastique, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492

Description du produit

Informations

Les balais GN 2498 protègent les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 et les galets de came GN 2496 contre les dépôts de saleté.

Les balais sont fournis en tant que pièces de rechange pour le chariot à galets de came GN 2494 afin de pouvoir les remplacer en cas d'usure. Sinon, ils peuvent être utilisés sur des chariots à galets de came personnalisés. Seule la découpe rectangulaire prévue pour les fixer au chariot à galets de came doit être prise en compte.

Le matériau peut également être utilisé dans des environnements spéciaux, par exemple, dans les secteurs pharmaceutiques et de transformation alimentaire.

Les balais peuvent être insérés manuellement sur les ergots de retenue prévus à cet effet sur les chariots à galets de came afin d'être prépositionnés. Lors de l'insertion du chariot sur le rail de guidage, vérifier la position et l'ajuster si nécessaire. Les balais s'ajusteront automatiquement durant le fonctionnement.

Spécifications

Balais
Polyuréthane (TPU)
Bleu, conforme aux exigences de la FDA


Température de fonctionnement -4 °F à 212 °F (-20 °C à 100 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2498 Balais en plastique, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KDesign compact

Codage

XPour rail de guidage à roulement fixe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1
Rails
GN 2492
bh2l1l2
1.180.310.390.310.12
1.770.490.790.430.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Type

Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$21.34
1024$19.56
2549$17.79
≥ 50$16.01
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...