Les aimants de retenue GN 50.1 combinés au logement en acier et à l'anneau en plastique forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.
Ces aimants de retenue peuvent être fixés simplement et en toute sécurité par serrage latéral, par exemple avec une vis de fixation GN 913.2.
Spécifications
Logement
Acier, zingué
Matériaux de l'aimant
Ferrite dureHF
Résistant aux températures jusqu'à 392 °F (200 °C)
SmCoSC
Samarium, cobalt
Résistant aux températures jusqu'à 392 °F (200 °C)
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
Conforme à la directive RoHS
Accessoire
Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.