Les aimants de retenue GN 51.2 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier qui protège et renforce l'aimant et concentrent de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.
La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.
Spécifications
Partie en acier
Zingué
Matériau de l'aimant NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 80 shore A
NoirSW
BlancWS
Conforme à la directive RoHS
Accessoire
Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.013 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.