Les aimants de retenue GN 52.2 combinés au logement en acier et à l'isolation en laiton/aluminium ou en plastique forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.
Spécifications
Matériaux de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
Résistant aux températures
jusqu'à 842 °F (450 °C)
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures
jusqu'à 176 °F (80 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.