Les aimants de retenue GN 54.2, combinés, au logement en laiton, aux pôles en acier et à l'isolation en plastique, forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.
Cet assemblage spécial est également appelé « aimant en sandwich ».
* Le montage de cet aimant de retenue directement dans les composants en acier créera un court-circuit magnétique qui réduit la force magnétique d'un maximum de 15 %. Pour éviter cela, il faut respecter la distance k entre le logement en laiton et le composant en acier ou le trou d’installation.
Spécifications
Matériaux aimantés
SmCoSC
Samarium, cobalt
Résistant aux températures
jusqu'à 392° (200 °C)
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures
jusqu'à 176°F (80 °C)
Logement
Laiton
Identification pour ND:
Zone magnétique colorée en bleu
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.