Les aimants en U GN 60, non blindés et avec une surface magnétique divisée, sont produits par moulage. Leur température de fonctionnement est principalement limitée par le laquage rouge. Pour les températures supérieures, des aimants en U sont disponibles sur demande.
Afin de s'assurer que les propriétés magnétiques ne sont pas diminuées, les vis de montage doivent être fabriquées dans un matériau non magnétique tel que l'inox, le laiton ou le plastique.
Pour faciliter la manipulation et éviter la démagnétisation, une plaque de fer zinguée protège les surfaces magnétiques durant le stockage et le transport.
Spécifications
Matériau de l'aimant AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
Résistant aux températures jusqu'à
842 °F (450 °C)
Finir
Peint en rouge
Résistant aux températures jusqu'à
356 °F (180 °C)
RoHS
Sur demande
Type de finition lisse, résistant aux températures jusqu'à 842 °F (450 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.