Les aimants plats GN 55.2 sont des aimants en forme de disque non blindés.
Grâce à la vaste gamme de tailles et de matériaux différents, ces aimants conviennent à pratiquement toutes les utilisations universelles. Ils sont généralement fixés par collage.
Lorsqu'ils sont utilisés sans entrefer, les aimants plats individuels ont toujours des forces magnétiques inférieures à celles d'un ensemble d'aimants dans lequel le blindage et le retour magnétique intensifient énormément la force agissant sur la surface magnétique. Selon l'entrefer entre l'aimant et le composant correspondant, les aimants plats individuels, contrairement aux ensembles d'aimants, peuvent avoir des forces magnétiques sensiblement plus élevées.
Dans le cas où il n'existerait pas d'aimants de retenue ou d'ensembles d'aimants appropriés, des aimants plats peuvent être utilisés en combinaison avec des constructions de retenue appropriées pour créer des ensembles d'aimants très spécifiques.
Spécifications
Matériaux de l'aimant :
SmCoSC
Samarium, cobalt
blanc
résistant aux températures jusqu'à 200 °C
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
nickelé
résistant aux températures jusqu'à 80 °C
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.