EN 224.3 Poignées de préhension Plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses

Photo

EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: RT - Rouge, RAL 3000, finition mate
ELESA original design
code: MFH
Farbe: RT - Rouge, RAL 3000, finition mate
EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: RT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: GR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: OR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses Farbe: WS - Blanc, RAL 9002, finition mate

Description du produit

Informations

Poignées de préhension EN 224.3 à alésage B 3,5 mm à fixation par vis autotaraudeuses telles que les vis à tête cylindrique large DIN ISO 4,2 mm à filetage ST 7049.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Résistance thermique jusqu'à 100 °C (212 °F)


Couleur (finition mate) :
Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
Orange, RAL 2004, finition mateOROR
Gris, RAL 7035, finition mateGRGR
Rouge, RAL 3000, finition mateRTRT
Blanc, RAL 9002, finition mateWSWS


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 224.3 Poignées de préhension en plastique technopolymère avec trous d'alésage lisses schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur l
Dimension nominale

Dimension réelle
d2
Alésage
d3h
0.351.181.16B 3.50.471.06
0.391.571.56B 3.50.591.32

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Alésage d2
Farbe
GR
OR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.70
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.70
10249$3.56
250499$3.36
≥ 500$3.02
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 224.3-9-30-B3,5-SWEN 224.3-9-30-B3,5-OREN 224.3-9-30-B3,5-GREN 224.3-9-30-B3,5-RTEN 224.3-9-30-B3,5-WSEN 224.3-10-40-B3,5-SWEN 224.3-10-40-B3,5-OREN 224.3-10-40-B3,5-GREN 224.3-10-40-B3,5-RTEN 224.3-10-40-B3,5-WS

Ceci pourrait également vous intéresser...