EN 520.4 Volants plein Plastique phénolique, avec poignée de verrouillage éclipsable

Photo

EN 520.4 Volants pleins en plastique phénolique, avec poignée de verrouillage éclipsable
ELESA Original design

code: VDN.FP+IR-A

Description du produit

Informations

Les volants pleins en plastique à poignée éclipsable EN 520.4 sont conçus pour des applications où il est nécessaire que la poignée revienne à sa position de départ après utilisation pour des raisons de sécurité ou de manque d'espace.

Ces volants possèdent les caractéristiques distinctives où la poignée et le mécanisme de rétractation sont complètement enfermés dans la jante du volant.

En position de fonctionnement, la poignée est sécurisée par une butée conique. Pour la rabattre, il faut la retirer de l'évidement conique. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.
Le volant à main est équipé de brides arrière pour les doigts.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Cette norme remplace les anciens volants EN 520.3.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Renforcé à haute résistance,
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante
  • Défauts de coulée polis

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Poignées éclipsables

  • Plastique, Duroplast
    Noir, finition brillante
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Acier, finition oxyde noir

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, trous de vis de fixation, trous traversants, etc., en unités métriques et en pouces
Avec poignée de sécurité éclipsable
Sans alésage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 520.4 Volants pleins en plastique phénolique, avec poignée de verrouillage éclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette

Type

DAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4d5d6d7bl1 -0.02l2 -0.02l3l4rØ
Poignée
3.943/80.940.871.382.131.541.020.471.322.012.201.460.87
4.923/81.261.041.732.761.811.100.591.502.242.201.890.87
5.911/21.261.041.973.151.891.180.591.502.362.562.240.91
6.891/21.571.302.173.542.201.260.591.692.603.152.681.02
7.875/81.571.302.173.542.361.260.591.692.683.543.011.10
8.865/81.931.572.604.332.601.300.591.752.803.543.461.10
9.845/81.931.572.604.332.761.420.591.752.953.543.981.10
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage
d3d4d5d6d7bl1 -0.02l2 -0.02l3l4rØ
Poignée
3.94100.940.871.382.131.541.020.471.322.012.201.460.87
4.92121.261.041.732.761.811.100.591.502.242.201.890.87
5.91141.261.041.973.151.891.180.591.502.362.562.240.91
6.89161.571.302.173.542.201.260.591.692.603.152.681.02
7.87201.571.302.173.542.361.260.591.692.683.543.011.10
8.86201.931.572.604.332.601.300.591.752.803.543.461.10
9.84221.931.572.604.332.761.420.591.752.953.543.981.10
11.81262.282.283.705.833.231.420.712.203.433.544.881.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$86.43
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$86.43
799$83.28
100249$78.57
≥ 250$70.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.730 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...