l1 | l2 | l3 | d | Galets par voie | Charge par voie en N/m PA | TPU | Charge par galet PA | TPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.63 | 0.59 | 0.30 | 0.57 | 18 | 13330 | 1333 | 44.96 lbf (200 N) | 4.50 lbf (20 N) |
10.63 | 1.06 | 0.53 | 0.98 | 10 | 13330 | 5550 | 80.93 lbf (360 N) | 33.72 lbf (150 N) |
Rail à galets pour : |
Charge L1 par rail |
Capacité de charge L2 par galet / bille individuel |
|||||||||
Rail à galets |
13330 N/m |
200 N / 44.96 lbf |
|||||||||
Rail à galets |
13330 N/m |
360 N / 80.93 lbf |
|||||||||
Rail à galets |
1330 N/m |
20 N / 4.50 lbf |
|||||||||
Rail à galets |
5550 N/m |
150 N / 33.72 lbf |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $19.89 |
10 | 249 | $19.17 |
250 | 499 | $18.09 |
≥ 500 | $16.28 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351