EN 646.4 Bord de confinement pour ensembles de rails à rouleaux

Photo

EN 646.4 Bord de confinement
ELESA original design
code: RLT-CE

Description du produit

Informations

Le bord de confinement GN 646.4 maintient le transport du matériau dans la plage des rails de galets.

Ils peuvent être encliquetés sur les rails de galets existants.

Les bords de confinement ne sont pas conçus pour être utilisés avec les rails de billes (portes billes GN 646.2).

Sur les points de séparation, les bords de confinement peuvent être raccourcis à des longueurs totales individuelles à des intervalles de 54 mm (2 x 27 mm).

Spécifications

Plastique
Plastique

  • noir
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 646.4 Bord de confinement schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur
10.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.32
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$10.32
10249$9.95
250499$9.39
≥ 500$8.45
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.074 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...