EN 655 Indicateurs de débit Plastique, avec rotor

Photo

EN 655 Indicateurs de débit en plastique, avec rotor
ELESA original design
code: HVF

Description du produit

Informations

Quand les indicateurs de débit EN 655 sont utilisés, un rotor pivote au-dessus d'un débit Q de volume minimum, en fonction du produit et sa viscosité. Le débit est visible depuis tous les côtés.

Les indicateurs de débit EN 655 disposent d'une haute résistance chimique et sont également adaptés aux produits contenant du glycol. Veuillez nous contacter pour toute information supplémentaire sur le produit et sur la résistance à la pression. Les indicateurs peuvent être utilisés dans des températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

L'indicateur peut être monté dans n'importe quelle position. Le sens du débit et de la position d'installation ne sont pas importants.

Spécifications

Indicateur
Verre en borosilicate (Pyrex®)

  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Résistance chimique très élevée

Rotor

  • Technopolymère (Polypropylène PP)
  • RougeRTRT

Embouts

  • Technopolymère (Polypropylène PP)
  • Noir, finition mate
  • Insert filetés
    Laiton

Eléments de raccordement
Laiton nickelé / Acier zingué


Anneau d'étanchéité
Caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Sur demande

Rotor de couleur bleu
Inserts filetés avec filetage NPT
Inserts filetés en inox AISI 316

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 655 Indicateurs de débit en plastique, avec rotor schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Pipe thread
l1b1b2l2sdébit max. en l/minpression de fonctionnement autorisée max. en bar≈ volume nécessaire minimal Q en l/min
Eau
Huile hydraulique
(HPL 22)
Huile hydraulique
(HPL 64)
chute max. de la pression avec l'indicateur de débit en bar
G 1/42.601.731.060.870.7910250.62.53.50.15
G 3/83.622.361.571.421.1020151.2340.25
G 1/23.622.361.571.421.1040151.2340.3
G 3/44.492.762.761.811.8160152.13.750.17
G 14.492.762.761.811.8180122.13.750.15

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage en pouces d
l1
Couleur
RT

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$63.92
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$63.92
799$61.60
100249$58.11
≥ 250$52.30
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.160 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 655-G1/4-66-RTEN 655-G3/8-92-RTEN 655-G1/2-92-RTEN 655-G3/4-114-RTEN 655-G1-114-RT

Ceci pourrait également vous intéresser...