Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence | d
Alésage |
Pour tube de Ø extérieur |
Description standard
en pouces |
|
|
|
|
83-B42.4 | B 42.4 | 1.67 | 1 1/4 |
83-B48.3 | B 48.3 | 1.90 | 1 1/2 |
83-B60.3 | B 60.3 | 2.37 | 2 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d
Alésage |
Pour tube de Ø extérieur |
Description standard
en pouces |
|
|
|
B 42.4 | 1.67 | 1 1/4 |
B 48.3 | 1.90 | 1 1/2 |
B 60.3 | 2.37 | 2 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$32.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
1 | 3 | $32.42 |
4 | 24 | $31.24 |
25 | 49 | $29.48 |
≥ 50 | | $26.53 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.499 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
Tutoriel de téléchargement CAO
À propos des téléchargements CAO