L'écrou à calotte et le cache-écrou EN 934.1 sont conformes aux tailles DIN 934 et DIN 933 d'écrou et de vis à 6 pans.
Ils assurent une protection contre l'encrassement et la corrosion et recouvrent esthétiquement les vis et écrous saillants De plus, ils atténuent les risques de blessures provoquées par les arêtes tranchantes.
Les cache-écrous se posent à la main avec une massette à frappe douce.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyéthylène PE)
Résistance thermique jusqu'à 80 °C (176 °F)
Noir, RAL 9005, finition mateSW
RoHS
Sur demande
Cache-écrou pour autres tailles de clés
Plastique chromé
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.