GN 103Vis trapézoïdalesAcier / inox, un ou plusieurs filets
Photo
Direction des pas: RH - Filetage à droite Matériau: ST - Acier cémenté
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Associées aux écrous trapézoïdaux, les vis trapézoïdales GN 103 transforment les mouvements rotatifs en mouvements linéaires. Elles permettent de déplacer des pièces et de transmettre des forces, notamment dans les domaines de la construction mécanique et industrielle.
Les broches filetées sont obtenues par un procédé de laminage, ce qui confère une grande résistance au filetage. Suivant l'application, c'est soit l'écrou, soit la tige filetée qui se déplace axialement pendant l'ajustement.
Les dimensions du filetage des vis trapézoïdales sont conformes à la norme DIN 103. Les vis d'entraînement à filetage trapézoïdal peuvent être assemblées en association avec des écrous à broche de même taille de filetage, même nombre de filets et même sens de filetage. L'extrémité des vis trapézoïdales peut être usinée individuellement pour s'adapter au palier ou au système d'entraînement.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.