Les volants à bras GN 227.6 ont été spécialement développés pour des vannes et ils offrent des avantages réels :
Ils sont composés d'une seule pièce non soudée en acier embouti fabriqué via un procédé spécial pour obtenir un moyeu renforcé. Ils sont réputés pour leur grande résistance mécanique et ne sont pas affectés par les chocs et impacts.
Résistants aux températures extrêmes et au feu, non affectés par le processus de vieillissement.
Le trou carré légèrement conique facilite l'installation et le bon positionnement d'une broche.
Ils bénéficient d'un design attrayant et sont économiques.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.