Les niveaux à alcool à visser GN 2283 sont utilisés pour vérifier la position horizontale des gabarits, des machines, des dispositifs, des appareils et des instruments.
Les niveaux à alcool de type AV s'alignent par rapport à la surface de référence de manière à ce que la bulle soit au milieu des traits de marquage une fois que la position horizontale de la surface de contact est atteinte.
Les niveaux à alcool du type JV sont alignés lors de l'installation à l'aide des trous de montage. La came d'alignement située en bas sert de point de rotation. En serrant avec précaution, il est possible d'obtenir un alignement qui place la bulle entre les traits de marquage centraux.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.