GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291

Photo

GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 N° d'identification: 1 - Pour les charnières à doubles ailettes
N° d'identification: 1 - Pour les charnières à doubles ailettes
GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 N° d'identification: 1 - Pour les charnières à doubles ailettes GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 N° d'identification: 2 - Pour les charnières à triples ailettes, avec ailette centrale courte GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 N° d'identification: 3 - Pour les charnières à triples ailettes, avec ailette centrale longue

Description du produit

Informations

Les kits de goupille de charnière GN 2290 sont conçus comme composants des ailettes de charnière GN 2291 pour le montage de différents types de charnières.

Les kits de goupille de charnière identifiés par le n° 1 sont conçus pour les charnière à doubles ailettes, tandis que les kits de goupille de charnière identifiés par les n° 2 et 3 sont conçus pour les charnières à triples ailettes. Les kits de goupille de charnière identifiés par le n° 2 sont utilisés exclusivement pour les ailettes centrales courtes d'une longueur de 40 mm. Pour les ailettes centrales longues, l'identification n° 3 doit être utilisée.

Spécifications

Douille de palier / capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Gris grafito, RAL 7024GRGR


Goupille taraudée ISO 8741
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2290 Kits de goupille de charnière pour ailettes de charnière GN 2291 schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

1Pour les charnières à doubles ailettes
2Pour les charnières à triples ailettes, avec ailette centrale courte
3Pour les charnières à triples ailettes, avec ailette centrale longue
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3 ± 0.008d4d5l1l2l3l4l5l6l7
0.240.240.5470.310.312.361.971.300.040.790.300.06

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
N° d'identification



Couleur
GR

Informations de montage

Mounting Information 1

'charnières gauches/droites

Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

Montagehinweis 2

Montage sur encadrements de porte

Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte.

Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche.

Mounting information 3

Montage

  1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
  2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement et l'ailette de charnière.
  3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
  4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
  5. Retirez la vis.
  6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
  7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.72
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.72
100249$3.41
250499$3.10
≥ 500$2.79
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...